Publier vos produits
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
    Slalom

    Millerighe

    Traduit par Google,

    conception par OnsiteStudio

    Millerighe s'inspire des revêtements intérieurs sophistiqués qui enveloppaient les entrées résidentielles milanaises dans les années cinquante, se distinguant par son élégance abstraite et moderne.
    La densité et la vibration des lignes verticales offrent non seulement un confort acoustique, mais surtout un arrière-plan intemporel et calme pour toutes les activités.

    BREVETÉ.

    Spécification
    • Sound absorption Millerighe: Alpha W 0,25 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption Millerighe + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,80 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption Millerighe + 40mm: Alpha W 1,00 | NRC 1,00 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Millerighe
    • Famille de produitsThermobonded sound-absorbing panels
    • Groupe de produitsWall&Ceiling coverings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)1360
    • Profondeur (mm)11
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud