Publier vos produits
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
    Slalom

    OASIS

    Traduit par Google,

    conception par IDAD

    Laissez entrer la nature ! OASIS est un objet acoustiquement performant, capable de transformer un espace en espace fonctionnel. Grâce à ses proportions et à sa forme étudiées par IDAID, il crée un refuge acoustique où il fait bon vivre. Composé d'une structure métallique et d'un toit en feuilles de feutre PET recyclé, il peut être composé et recomposé selon sa structure initiale ou en y intégrant des modules complémentaires tels que des tables et des chargeurs pour appareils électroniques. Adapté à tout type d'espace, public ou privé, OASIS est la maison « sous » l'arbre.

    BREVETÉ.

    Spécification
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OASIS
    • Famille de produitsThermobonded acoustic furnitures
    • Groupe de produitsFreestanding elements
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2650
    • Largeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud