Publier vos produits
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
    Slalom

    SPLIT

    Traduit par Google,

    conception par Robin Rizzini

    SPLIT, nouveau venu dans la gamme des meubles indépendants. Idéal pour séparer les postes de travail et créer des micro-environnements, aussi bien en version Cut Out qu'en version Full, il garantit une intimité maximale.

    Spécification
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPLIT
    • Famille de produitsThermobonded acoustic furnitures
    • Groupe de produitsPartitions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1900
    • Largeur (mm)980
    • Profondeur (mm)280
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud