Publier vos produits
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
    Slalom

    TUNNEL

    Traduit par Google,

    Tunnel est né de notre passion pour le feutre. Une couche souple qui renforce la ductilité du feutre, devenant un revêtement mural tridimensionnel qui s'adapte aux dimensions des architectures. Les rainures sur toute la hauteur soulignent la verticalité de l'espace.

    BREVETÉ.

    Spécification
    • Sound absorption TUNNEL: Alpha W 0,30 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption TUNNEL + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,80 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption TUNNEL + 40mm: Alpha W 1,00 | NRC 1,00 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TUNNEL
    • Famille de produitsTailor Made sound-absorbing panels
    • Groupe de produitsWall&Ceiling coverings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3500
    • Largeur (mm)735
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud