Publier vos produits
Sloan DropSpot™ On-wall Bottle Filler - DRS100

Sloan DropSpot™ On-wall Bottle Filler - DRS100

Traduit par Google,

La fontaine à eau murale DropSpot™ de Sloan allie style et praticité pour encourager une consommation d'eau durable. Disponible en inox et en noir, elle est équipée d'un capteur sans contact à la pointe de la technologie Sloan, garantissant un remplissage hygiénique. Conforme aux normes d'accessibilité (ADA) lorsqu'elle est correctement installée, elle offre un débit de remplissage rapide jusqu'à 4,5 l/min. Un éclairage blanc doux indique l'état du filtre, et une LED rétroéclairée illumine la zone de remplissage lorsque le capteur est activé. Un compteur affiche le nombre de bouteilles de 473 ml économisées ainsi que la quantité d'eau distribuée (en onces) pour un suivi précis de votre consommation. Son entraxe est compatible avec celui des autres fabricants pour un remplacement facile. Le boîtier à ouverture pivotante permet un accès aisé au filtre, simplifiant ainsi son entretien et son remplacement.

Spécification
  • Features

    Sloan On-wall Bottle Filler is available in both Stainless and Black, filtered and unfiltered, refrigerated and unrefrigerated options.

    • Touch-free sensor operated bottle filler with 20 second max run time
    • ADA compliant when installed properly
    • Up to 1.2 gpm fill rate for quick fill
    • Swing-open cabinet provides easy access to filter
    • Laminar flow water supply
    • Soft ambient white light to indicate filter status
    • Backlit LED light that illuminates bottle filling area when sensor is activated
    • Bottle Counter Display indicates the number of 16 oz plastic bottles saved as well as the ounces of water dispensed for water consumption tracking
    • Rough-in matches other manufacturers' recommended rough-in locations for easy replacement
    • Prop 65 compliant
    • All models IoT compatible with subscription to SC Argus® Pro SaaS
    • Available with Optional Water Filter
    • 3000 gallon filter (applicable to filtered units only) effectively reduces Total PFAS, lead, microplastics, cysts, Particulates Class 1, and chlorine
    • Optional filter certified to comply with NSF-42, NSF-53, and NSF-401 standards
    • Available with Optional Remote Water Chiller
    • Chilling capacity of 8.0 gph of 50F drinking water, based on 80F inlet water and 90F ambient (applicable to refrigerated units only)
    • Refrigerant R-134A (applicable to refrigerated units only)
Spécifications techniques
  • Réference unique.bottle-filler_dropspot_drs100
  • Famille de produitsBottle Fillers & Water Coolers
  • Groupe de produitsDropSpot
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountain systems
  • Code CSI MasterFormat 201441 41 19.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bottle Fillers
  • Numéro OmniClass23-31 31 11
  • Titre OmniClassDrinking Fountain With Coolers

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique