Publier vos produits
Sloan DropSpot™ On-wall Bottle Filler with Bi-level Cooler - DRS120

Sloan DropSpot™ On-wall Bottle Filler with Bi-level Cooler - DRS120

Traduit par Google,

La fontaine murale DropSpot™ de Sloan, avec refroidisseur à deux niveaux, allie style et praticité pour encourager une consommation d'eau durable. Disponible en inox et en noir, elle est équipée d'un système de remplissage sans contact par capteur, doté de la technologie de pointe Sloan, pour une hygiène optimale. Conforme aux normes d'accessibilité (ADA) lorsqu'elle est correctement installée, elle offre un débit de remplissage rapide jusqu'à 4,5 l/min. Un doux éclairage blanc indique l'état du filtre, tandis qu'une LED rétroéclairée illumine la zone de remplissage lorsque le capteur est activé. Un compteur de bouteilles affiche le nombre de bouteilles de 473 ml économisées ainsi que la quantité d'eau distribuée (en onces) pour un suivi précis de votre consommation. Son entraxe est compatible avec celui des autres fabricants pour un remplacement facile. Son système de fixation polyvalent permet une installation en hauteur à gauche ou à droite. La barre de poussée (brevet en instance) est conçue pour être activée par simple contact, facilitant ainsi le remplacement de la cartouche. La barre de poussée et le robinet sont traités antimicrobiens pour une utilisation hygiénique et un nettoyage aisé. Le couvercle rabattable permet un accès facile au filtre, simplifiant ainsi son entretien et son remplacement.

Spécification
  • Features

    Sloan Bi-Level Bottle Filler Drinking Fountain Combo available in both Stainless and Black, filtered and unfiltered, refrigerated and unrefrigerated options.

    • Touch-free sensor operated bottle filler with 20 second max run time, Up to 1.2 gpm fill rate for quick fill with laminar flow
    • Versatile mounting style allows for left-high or right-high installation, ADA compliant when installed properly
    • Backlit LED light that illuminates bottle filling area when sensor is activated, Soft ambient white light to indicate filter status
    • Bottle Counter Display indicates the number of 16 oz plastic bottles saved as well as the ounces of water dispensed for water consumption tracking
    • Rough-in matches other manufacturers' recommended rough-in locations for easy replacement
    • Antimicrobial bubbler, push bar, and other components
    • Drop-down door assembly provides easy access to filter
    • Patent pending push bar activates at any touch point and provides easy access for cartridge replacement
    • Optional cane apron available for bi-level units to assist with ADA compliance (part 33830030, 33830031). Sold separately
    • All models IoT compatible with subscription to SC Argus® Pro SaaS
    • Available with Optional Water Filter or Optional Electric Water Cooler
    • 3000 gallon filter (applicable to filtered units only) effectively reduces Total PFAS, lead, microplastics, cysts, Particulates Class 1, and chlorine
    • Optional filter certified to comply with NSF-42, NSF-53, and NSF-401 standards
    • Chilling capacity of 8.0 gph of 50F drinking water, based on 80F inlet water and 90F ambient (refrigerated units only), Refrigerant R-134A
Spécifications techniques
  • Réference unique.bottle-filler_dropspot_drs120
  • Famille de produitsBottle Fillers & Water Coolers
  • Groupe de produitsDropSpot
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountain systems
  • Code CSI MasterFormat 201441 41 19.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bottle Fillers
  • Numéro OmniClass23-31 31 11
  • Titre OmniClassDrinking Fountain With Coolers

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit