Publier vos produits
Crown® 120 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Crown® 120 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Volumes de rinçage pour atteindre les objectifs d'économie d'eau
  • La conception unique de la couverture isole les fils de la source d'eau, protégeant les fils des conditions d'eau difficiles
  • Piston à volume fixe avec bypass à joint torique filtré
  • Poignée ouverte oscillante en métal conforme à l'ADA avec garniture à triple joint d'étanchéité pour empêcher le luminaire de dépasser le volume de rinçage prévu
  • Le capuchon d'arrêt verrouillable et résistant au vandalisme empêche toute altération
  • Le cordier réglable s'adapte à différentes largeurs
  • Le moulage en laiton à haute teneur en cuivre et à faible teneur en zinc pour une résistance à la dézincification assure une longue durée de vie
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification ASTM des alliages pour le laiton semi-rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_crown-120
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011565
  • Nom ETIMMechanical toilet flusher
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique