Publier vos produits
Dolphin 186 Exposed Manual Urinal Flushometer

Dolphin 186 Exposed Manual Urinal Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Le volume de chasse d'eau est réglé en usine avec la possibilité d'ajuster la plage de volume en fonction des besoins spécifiques.
  • Le mécanisme de commande de rinçage fonctionne dans l’huile et est isolé des débris
  • La pression de l'eau n'est pas nécessaire pour s'arrêter définitivement
  • Conforme aux spécifications militaires
  • Vis de régulation pour le contrôle de la durée de chasse d'eau
  • Cordier réglable
  • Le corps de la vanne, le couvercle, le raccord et l'arrêt de commande doivent être conformes à la classification des alliages ASTM pour le laiton rouge.
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de la norme ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_dolphin-186
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsUrinal Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011565
  • Nom ETIMMechanical toilet flusher
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique