Publier vos produits
Royal® 190 Concealed Manual Flushometer for Urinal

Royal® 190 Concealed Manual Flushometer for Urinal

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Les volumes de chasse commencent aussi bas qu'une pinte d'eau
  • La conservation de l'eau est facilitée par la poignée anti-maintien conforme à l'ADA, qui empêche l'urinoir de dépasser le volume de chasse d'eau prévu.
  • La précision de la chasse d'eau est contrôlée par la technologie CID™, améliorant également l'efficacité de l'eau
  • La durabilité est facilitée par des pièces moulées en laiton à haute teneur en cuivre et à faible teneur en zinc pour une résistance à la dézincification
  • Cordier réglable
  • Membrane en caoutchouc synthétique PERMEX avec dérivation fixe à double filtre
  • Le corps de la vanne, le couvercle, le raccord et l'arrêt de commande doivent être conformes à la classification des alliages ASTM pour le laiton semi-rouge.
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de la norme ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_royal-190
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsUrinal Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011565
  • Nom ETIMMechanical toilet flusher
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique