Publier vos produits
Stainless Steel ESS 2100 1-Station Wall-Mounted Scrub Sink

Stainless Steel ESS 2100 1-Station Wall-Mounted Scrub Sink

4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Évier de lavage à poste unique en acier inoxydable avec capteur activé, 24 V c.a., robinet de lavage des mains en laiton chromé avec les caractéristiques suivantes :
  • Évier construit en acier inoxydable de calibre 16, type 304 avec finition sablée à l'intérieur de la cuvette de l'évier pour des caractéristiques de lavage supérieures
  • Panneau d'accès avant de style "lift-out" de calibre 16 pour un accès facile à l'entretien
  • Unité fournie avec des flexibles d'alimentation de 20"
  • Robinet Sloan OPTIMA pour un fonctionnement mains libres
  • L'évier est livré pré-raccordé pour une installation facile
Spécifications techniques
  • Réference unique.sinks_stainless-steel_ess-2100
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSinks/Lavatories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique