Publier vos produits
Fastlane Glassgate 250 Plus

Fastlane Glassgate 250 Plus

Traduit par Google,

Renforcer la sécurité des entrées et le contrôle d'accès en entreprise

Le portillon de sécurité Fastlane Glassgate 250 Plus est conçu avec soin pour offrir une solution de contrôle d'accès élégante aux entreprises. Il s'intègre parfaitement aux écrans d'ascenseur et est compatible avec diverses technologies de lecture. Grâce à ses barrières vitrées réglables en hauteur, allant du niveau du socle jusqu'à 170 cm (66,9 pouces), le GG250 Plus répond à des exigences de sécurité variées.

Intelligence avancée

Les tourniquets Fastlane sont dotés d'une architecture avancée basée sur l'intelligence distribuée. Une matrice de faisceaux infrarouges, équipée de plusieurs microprocesseurs, surveille avec précision les mouvements des piétons et détecte les personnes qui collent au pare-chocs à seulement 6 mm de distance. Plus sûre, cette technologie permet également un passage plus rapide et minimise les fausses alarmes.

IP activé

Le Glassgate 250 Plus est doté de Fastlane Connect™, un système de communication et de contrôle TCP/IP qui permet le contrôle du tourniquet via le Web depuis n'importe quel PC, tablette, smartphone ou depuis le contrôleur multivoies de Fastlane.

Opération

Les portillons vitrés sont conçus pour fonctionner en mode normalement fermé et ne s'ouvrent qu'après validation du contrôle d'accès. La barrière en verre pivote vers l'extérieur, à l'opposé de l'utilisateur autorisé. Les barrières peuvent alors :

 Se rapprocher rapidement de la personne autorisée pour dissuader les conducteurs de la suivre de trop près.

 Restez ouvert pour permettre le passage immédiat d'autres utilisateurs autorisés dans les deux sens.

Glassgate déclenchera automatiquement une alarme locale si quelqu'un entre sans autorisation.

Toute tentative de franchissement de la barrière de verre déclenchera une seconde alarme, plus forte.

Un relais secondaire peut déclencher la vidéosurveillance, verrouiller les portes ou commander les ascenseurs.

 Frein de blocage optionnel pour des environnements plus sûrs

Convivial et sûr

Les portillons Fastlane Speed ​​sont équipés de 32 faisceaux de sécurité empêchant tout mouvement en cas de défaillance d'un seul faisceau. Ils disposent d'une entrée pour alarme incendie permettant une évacuation d'urgence rapide et peuvent être configurés pour fonctionner en mode de sécurité intégrée en cas de panne de courant.

Mots clés : sécurité des entrées, portillons piétons, contrôle d’accès, tourniquets de contrôle d’accès, portillons rapides, dispositifs anti-collision, contrôle d’accès anti-collision, portail électrique, contrôle d’accès, contrôle d’accès physique, portails de sécurité, tourniquets piétons, tourniquets, portails d’entrée de sécurité, tourniquet de sécurité, portillon à tourniquet, tourniquets optiques, contrôle d’accès aux entrées, systèmes de sécurité de contrôle d’accès par tourniquet, tourniquet d’entrée pour employés, sécurité anti-collision, contrôle d’accès physique, portillons rapides, tourniquets à barrière, sécurité des halls d’entrée, sécurité des entrées, alarmes de sécurité, sécurité des piétons, portails, barrières, portails d’entrée, tourniquets piétons, tourniquets à hauteur de taille, tourniquets pleine hauteur, haute sécurité, tourniquets sans barrière, tourniquets à barrière vitrée, tourniquets à bras articulé, portail d’accès.

Spécification
    • Product family: Turnstiles and Speed gates
    • Product group: Optical Turnstiles

    Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

    • Height: 40″
    • Width: 7.4″
    • Length square ends: 48.3”
    • Length elliptical ends: 49.1”

    Turnstile barrier glass dimensions

    • Standard height: 40.0″
    • Intermediate height: 47.2″
    • custom height: 59″
    • Full height: 66.9″

    Turnstile lane width

    • Standard lane: 26″
    • ADA lane: 36″

    Turnstile available end panels

    • Round
    • Square

    Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

Spécifications techniques
  • Réference unique.fastlane-glassgate-250-plus
  • Famille de produitsSecurity Optical Turnstiles
  • Groupe de produitsSecurity Speed Gates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)40
  • Largeur (pouces)7.4
  • Profondeur (pouces)49.1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)157.6
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud