Technologie de pointe, performances intelligentes
Le tourniquet optique Fastlane Glassgate 150 LX se distingue par son fonctionnement silencieux, sa détection infrarouge discrète et son éclairage architectural programmable. Conçu pour une compatibilité parfaite avec le Glassgate 150 d'origine, le GG150 LX offre des performances optimales et convient aussi bien aux nouvelles installations qu'aux rénovations simples.
Flexibilité du déploiement
Conçu pour les nouvelles installations et les projets de rénovation.
Compatibilité boulon pour boulon avec le Fastlane Glassgate 150 d'origine
Des points de montage identiques préservent les investissements existants dans les infrastructures.
Une installation simple minimise la complexité du déploiement
Expérience utilisateur améliorée
Conception et fonctionnement haut de gamme, optimisés pour les environnements exigeants. Fonctionnement ultra-silencieux grâce à une technologie de freinage par barrière avancée.
Éclairage architectural en verre avec éclairage LED RGB programmable
Conception de profil sculpté avec une esthétique 3D CAO lissée
Les barrières se ferment en toute sécurité lorsqu'une obstruction est détectée.
Intégration du système d'alarme incendie pour les issues de secours
Technologie de sécurité avancée
Détection et traitement de nouvelle génération pour une précision et une évaluation des menaces inégalées.
Matrice infrarouge dissimulée à 20 faisceaux sans fenêtres de détection visibles
Détecte les conducteurs qui collent au pare-chocs à une distance minimale de 5 mm (1/4 po).
Permet de différencier la masse corporelle des objets plus petits
Compatible avec les systèmes de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de gestion de bâtiments
Communications Ethernet Fastlane Connect™ pour la commande à distance et le diagnostic des tourniquets depuis n'importe quel appareil.
Saisie facultative pour la gestion des visiteurs
Mots-clés : sécurité des entrées, portillons piétons, contrôle d’accès, tourniquets de contrôle d’accès, portillons rapides, dispositifs anti-collision, contrôle d’accès anti-collision, portail électrique, contrôle d’accès, contrôle d’accès physique, portails de sécurité, tourniquets piétons, tourniquets, portails d’entrée de sécurité, tourniquet de sécurité, portillon à tourniquet, tourniquets optiques, contrôle d’accès aux entrées, systèmes de sécurité de contrôle d’accès par tourniquet, tourniquet d’entrée pour employés, sécurité anti-collision, contrôle d’accès physique, portillons rapides, tourniquets à barrière, sécurité des halls d’entrée, sécurité des entrées, alarmes de sécurité, sécurité des piétons, portails, barrières, portails d’entrée, tourniquets piétons, tourniquets à hauteur de taille, tourniquets pleine hauteur, haute sécurité, tourniquets sans barrière, tourniquets à barrière vitrée, tourniquets à bras articulé, portail d’accès, portillon rapide, tourniquet, sécurité d’entreprise, sécurité des portes, sécurité physique.