Publier vos produits
Fastlane Glassgate 150 Plus Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 Plus Security Turnstile

    Fastlane Glassgate 150 Plus Security Turnstile

    Traduit par Google,

    Contrôle d'entrée simplifié
    Présentation du Fastlane Glassgate 150 Plus - la solution parfaite pour un contrôle d'entrée élégant dans divers secteurs. Avec son design élégant inspiré du très populaire Fastlane Glassgate 150, le Plus est doté d'une matrice de faisceaux sans fenêtre équipée d'un traitement électronique de pointe, permettant le contrôle et le diagnostic à distance via un navigateur Web standard. Ce système de contrôle d'entrée de pointe conserve toutes les fonctionnalités fiables de la gamme Fastlane tout en offrant de manière unique la flexibilité supplémentaire pour des voies plus larges de 39,4 pouces si nécessaire.

    Intelligence avancée

    Les tourniquets Fastlane ont une architecture avancée basée sur l'intelligence distribuée. Une matrice de faisceaux infrarouges conçue avec
    plusieurs microprocesseurs surveillent les mouvements des piétons avec une précision extrême, détectant les suiveurs à une distance de 1/4 po.
    Intrinsèquement plus sécurisée, cette technologie permet également l’entrée la plus rapide et minimise les fausses alarmes.

    Opération

    Glassgate est conçu pour fonctionner en mode normalement fermé, s'ouvrant uniquement après l'approbation du système d'accès. La barrière en verre s'ouvre en s'éloignant d'un utilisateur autorisé. Les barrières peuvent alors :
     Rapprochez-vous rapidement derrière la personne autorisée pour dissuader les suiveurs.
     Restez ouvert pour les utilisateurs supplémentaires autorisés immédiats passant dans les deux sens

    Glassgate déclenchera automatiquement une alarme locale si quelqu'un entre sans autorisation.
     Les efforts pour franchir la barrière de verre déclencheront une deuxième alarme, plus forte
     Un relais secondaire peut déclencher la vidéosurveillance, verrouiller les portes ou contrôler les ascenseurs

    Convivial et sûr

    Les Speedgates Fastlane sont dotés d'un système infrarouge haute résolution à 20 faisceaux
    matrice conçue pour empêcher les barrières de bouger dans le cas où
    l'une des poutres est cassée. Les unités disposent d'une entrée d'alarme incendie
    pour permettre une sortie d'urgence sans entrave et les unités peuvent être
    configuré pour assurer une sécurité intégrée en cas de panne de courant.

    Mots clés : sécurité d'entrée, portails piétons, contrôle d'entrée, tourniquets de contrôle d'accès, portillons rapides, dispositifs anti-talonnage, contrôle d'accès anti-talonnage, portail électrique, contrôle d'accès, contrôle d'accès physique, portails de sécurité, tourniquets pour piétons, tourniquets, portails d'entrée de sécurité, portillon de sécurité, portillon de style tournant, tourniquets optiques, contrôle d'accès d'entrée, systèmes de sécurité de contrôle d'accès par tourniquet, tourniquet d'entrée des employés, sécurité anti-talonnage, contrôle d'accès physique, portillons rapides, tourniquets barrières, sécurité du hall, sécurité d'entrée, alarmes de sécurité, sécurité des piétons, portails, portillons barrières, portails d'entrée, tourniquets pour piétons, tourniquets à hauteur de taille, tourniquets pleine hauteur, haute sécurité, tourniquets sans barrière, tourniquets à barrière en verre, tourniquets à bras barrière, portillon d'accès.

    Spécification
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 39″
      • Width: 6.6″
      • Length: 48.6″

      Turnstile barrier glass dimensions

      • Height from floor: 33.4”
      • Standard width: 11”
      • ADA width: 16”
      • 39.4" width: 17.4"

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 26″
      • ADA lane: 36″
      • Wider lane: 39.4"

      Available turnstile end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.security-turnstiles-fastlane-glassgate-150-plus
    • Famille de produitsSecurity Optical Turnstiles
    • Groupe de produitsSecurity Speed Gates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)38
    • Largeur (pouces)6.6
    • Profondeur (pouces)45.2
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGate barrier systems
    • Code UNSPSC46161510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23
    • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud