Publier vos produits
HOUSE Quadruple Hook
Smedbo

HOUSE Quadruple Hook

4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
Traduit par Google,
House - Crochet porte-serviettes quadruple en chrome poli. Fermeture dissimulée. Longueur 178 mm. Associant une plaque de montage angulaire contrastant avec les courbes douces de chaque partie fonctionnelle. Le matériau de base est du laiton massif, fini en chrome brossé ou poli.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RK359
  • Famille de produitsHouse
  • Groupe de produitsHook
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)45
  • Largeur (mm)178
  • Profondeur (mm)35
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)0.326
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique