Publier vos produits
Façade aluminium simple peau Cadre - 76% à 100% transparent
SNFA

Façade aluminium simple peau Cadre - 76% à 100% transparent

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
La façade générique décrite est une façade rideau, soit un ensemble composé d’une ossature verticale et horizontale en profilés aluminium, assemblés et ancrés à la structure du bâtiment, et comportant des remplissages transparents ou opaques de sorte à constituer une enveloppe continue et légère qui assure à elle seule ou en conjonction avec la construction, toutes les fonctions normales d’un mur extérieur, mais ne contribue en aucune façon à la stabilité de la structure du bâtiment. Désignée « façade cadre » elle est constituée de modules pré-assemblés puis juxtaposés sur le bâtiment en nez de dalle, ayant la hauteur d’un ou plusieurs étages et comportant leurs remplissages. Justifiée conformément à la norme produit Européenne NF EN 13830 et posée verticalement avec un angle maximum de 15° tant vers l’extérieur que l’intérieur, elle répond sauf demande particulière aux exigences du NF DTU 33.1. La fonction du système étudié est entre autres de laisser passer la lumière. Cependant une façade remplit une multitude de fonctions et doit posséder des caractéristiques qui permettent d'assurer le niveau de confort des occupants du bâtiment. L’indication de la variation du pourcentage de transparence représente la surface vitrée transparente pour un même cadre.

Le SNFA, syndicat devenu organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et installateurs de menuiseries extérieures en profilés aluminium, a élaboré des objets génériques fenêtres BIM à destination des prescripteurs.

Spécification
  • Les fonctions du système sont les suivantes : - limiter la déperdition de chaleur, la transmission du son, le passage de l’air, l’écoulement de la vapeur et la formation de condensation ; - laisser pénétrer la chaleur du soleil en hiver, tout en assurant le confort d’été. - protéger contre les intempéries, comme la pluie, la neige et le vent ; - contribuer à la limitation de la propagation du feu conformément à la réglementation applicable au bâtiment ; - assurer la ventilation et le renouvellement d’air lorsque cela est requis ; - assurer la sécurité aux chutes des occupants ; - assurer le désenfumage si cela est requis ; - permettre l’entrée des services de secours (pompier) lorsque cela est requis
Spécifications techniques
  • Réference unique.facade-alu-cadre-76
  • Famille de produitsFacade
  • Groupe de produitsFrame 76-100
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-10
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Classification IFCMur Rideau
  • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
  • Code UNSPSC30151806
  • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
  • Titre OmniClassCurtain Walls
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls