Publier vos produits
Fenêtre aluminium coulissante
SNFA

Fenêtre aluminium coulissante

4.8 sur 5 étoiles4.8(31 Avis)
Les fenêtres génériques en profilés aluminium sont destinées à tous types de bâtiments en neuf comme en rénovation : habitation, bureaux, locaux commerciaux, scolaires ou encore hôpitaux… Fenêtre/porte-fenêtre mise en œuvre dans une paroi extérieure, équipée d’un système d’ouverture/fermeture, tout en assurant une isolation thermique et acoustique, une transmission de la lumière naturelle et la gestion des apports solaires, une étanchéité à l’eau et à l’air, une résistance au vent, et une aération naturelle. La fonction principale de la fenêtre est d’assurer le clos et couvert tout en laissant passer la lumière et permettre par son ouverture le renouvellement d’air. Cependant, elle remplit une multitude de fonctions et doit posséder certaines caractéristiques qui permettent d’assurer un confort aux occupants.

Le SNFA, syndicat devenu organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et installateurs de menuiseries extérieures en profilés aluminium, a élaboré des objets génériques fenêtres BIM à destination des prescripteurs.

Spécification
  • Fenêtre/porte fenêtre coulissante en profilés aluminium à 2 vantaux et 2 rails. Sa conception répond aux exigences du NF DTU 36.5 P1-2. Les principales fonctions du système sont les suivantes : - Limiter la déperdition de chaleur, la transmission du son, le passage de l’air, l’écoulement de la vapeur et la formation de condensation - Protéger contre les intempéries, comme la pluie, la neige et le vent - Résister à la propagation du feu - Etre facile à manœuvrer et à entretenir - Résister aux entrées par effraction - Laisser pénétrer la chaleur du soleil en hiver, tout en bloquant les rayons trop chauds au cours de l’été.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fenetre-coulissante
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsSliding
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Description de l'Uniclass 2015Aluminium window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows