Publier vos produits
Precast Concrete Plunge Pool, (Hip to Be) Square Plunge (7′x7′)
Precast Concrete Plunge Pool, (Hip to Be) Square Plunge (7′x7′)

    Precast Concrete Plunge Pool, (Hip to Be) Square Plunge (7′x7′)

    Traduit par Google,

    Bassin profond en béton préfabriqué fabriqué de manière artisanale

    (Hip to Be) Bassin carré plongeant (2,13 m x 2,13 m) – Notre bassin carré plongeant est conçu avec des sièges tout autour et est moins profond que nos autres bassins plongeants. Disponible en version « calme » ou « à jets ».

    L'élégance sans couture rencontre la nature

    Avec leur design épuré et leurs matériaux inspirés de la nature, les piscines Soake Pool s'intègrent harmonieusement à la beauté de tout espace extérieur et apportent une touche de design. Nos bassins profonds sont disponibles en plusieurs tailles et offrent une infinité de possibilités de carrelage pour l'intérieur de votre piscine, pour un style parfaitement adapté à vos envies.

    DÉTENTE TOUTE L'ANNÉE - Les piscines de trempage sont conçues pour être fraîches en été et chaudes en hiver.

    GAIN DE PLACE - S'intègre parfaitement dans les petits jardins, patios ou autres espaces extérieurs.

    AVANTAGES POUR LA SANTÉ - Idéal pour la récupération musculaire, la réduction du stress et l'aérobic à faible impact.

    INSTALLATION RAPIDE ET FACILE - Économisez plusieurs mois de construction sur site par rapport à une piscine construite de manière traditionnelle.

    ENTRETIEN FACILE - 90% d'eau en moins que la quantité utilisée dans une grande piscine traditionnelle.

    Spécification
    • Standard Features & Equipment

      • Fully-tiled interior
      • Salt water sanitation system
      • Variable speed pump and filter
      • LED color changing pool light
      • Engineered and reinforced concrete shell
      • Tiled concrete bench with single step
      • App-based automation to control your pool from your smart phone

      Optional Features & Equipment

      • Propane or natural gas heater
      • Electric heat pump (for warmer climates or seasonal use)
      • Multi-step tiled concrete bench
      • Waterfalls or return jet fittings over bench
      • Lockable pool cover
      • Static swim system (for exercise with resistance)
      • AOP sanitation
      • Floating pool alarm
      • Hide skimmer lid
    Spécifications techniques
    • Réference unique.plunge-pool-square
    • Famille de produitsPlunge Pool
    • Groupe de produitsSquare Plunge Pool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
    • Code Uniclass 2015En_42_85_60
    • Description de l'Uniclass 2015Outdoor swimming pools
    • Code CSI MasterFormat 201413 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
    • Numéro OmniClass23-21 29 21 15
    • Titre OmniClassSwimming Pools