Publier vos produits
Expanded Corkboard STD 1000x500x80mm
SOFALCA

Expanded Corkboard STD 1000x500x80mm

Traduit par Google,

L'utilisation de panneaux de liège expansé (ICB) dans l'isolation thermique et acoustique à l'intérieur des murs permet d'augmenter le confort thermique et acoustique. Il peut être utilisé pour combler les vides dans les murs en maçonnerie, utilisé dans les murs avec finition en plaques de plâtre ou dans les réhabilitations, en utilisant le liège OSB de type ICB, soit dans les murs soit dans les pavages.

Spécifications techniques
  • Réference unique.insulation-expandend-corkboard-roof-80mm
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsROOF
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLiège
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_16
  • Description de l'Uniclass 2015Corkboards
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11
  • Titre OmniClassSlab and Board Thermal Insulation