Publier vos produits
Expanded Corkboard REV 1000x500x100mm
SOFALCA

Expanded Corkboard REV 1000x500x100mm

Traduit par Google,

Les plaques de liège expansé de type REV, pour revêtement de façades extérieures avec liège comme finition extérieure, sont fabriquées à partir d'une sélection rigoureuse de matières premières, avec la densité appropriée, afin d'améliorer sa résistance mécanique, ainsi que de réduire l'absorption d'eau. Ses caractéristiques uniques permettent un excellent comportement, même lorsqu'elles sont soumises aux conditions climatiques les plus défavorables.

Spécifications techniques
  • Réference unique.insulation-rev-expandend-corkboard-wall-100mm
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsWALL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLiège
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_16
  • Description de l'Uniclass 2015Corkboards
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11
  • Titre OmniClassSlab and Board Thermal Insulation