Publier vos produits
Coulissant minimaliste cero II
Solarlux

Coulissant minimaliste cero II

Des profils d'une finesse incroyable, une technologie brevetée

Les grands éléments cero, fixes ou coulissants, offrent une combinaison unique d'architecture, de design et de technologie. Avec des profilés d'une finesse de seulement 34 mm, les montants en aluminium filigranes confèrent à tous les systèmes une transparence maximale. Le système cero II à isolation thermique, avec son double vitrage et une profondeur de vantail de 52 mm, est un excellent choix pour les bâtiments nécessitant des entrées et sorties accessibles et un seuil encastré.


Spécification
  • SYSTÈME DE PROFILÉS

    • Système de profilés en aluminium à isolation thermique, d'apparence tout en verre
    • Rails de roulement et de guidage encastrés dans le système.
    • Rupture de pont thermique en polyamide renforcé de fibre de verre
    • Ventilation et drainage dissimulé de la feuillure de vitrage inférieure, conformes à la norme DIN 18545 « Directives de vitrage pour verres doubles »

    PROFILÉS VISIBLES

    • Dormant : 0 – 75 mm
    • Vantail : 34 mm
    • Joint de vantail : 34 mm
    • Profondeur du dormant : 71 – 243 mm
    • Profondeur du vantail : 52 mm

    SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ

    • Haut degré d'étanchéité grâce à l'utilisation de plusieurs niveaux de joint
    • Vitrage à sec

    VITRAGE

    • Épaisseurs de verre de 30 à 36 mm
    • Verre autonettoyant disponible
    • Gère les différences d'épaisseur de verre allant jusqu'à 5 mm en largeur et en hauteur
    • Verre de sécurité

    VERSIONS

    • Les vantaux se déplacent sur des rails de sol
    • Coulissant vers la gauche ou la droite
    • Meneaux inversés et décalés
    • Rail de sol encastré et conforme à la norme DIN 18040 « Logement accessible » PMR

    FERRURES

    • Ferrures partiellement dissimulées dans les profilés
    • Chariots remplaçables
    • Chariots à roulements étanches en acier inoxydable
    • Rail de roulement en acier inoxydable pour de nombreuses années de fonctionnement fiable
    • Rail de roulement maintenu propre grâce aux pièces moulées saillantes du vantail
    • Poignées SL robustes au design élégant
    • Verrouillage du vantail avec un pêne de 24 mm
    • Capteurs magnétiques en option pour la surveillance du verrouillage

    OPTIONS

    • Systèmes multi-rails disponibles
    • Convient pour une utilisation dans diverses configurations d'angle
    • Entraînement électrique des vantaux disponible
    • Alarme de bris de verre disponible
    • Verre fonctionnel pour l'isolation acoustique et la protection contre l'effraction et les chocs
    • Connexion à des systèmes de contrôle et de surveillance de niveau supérieur
    • Élément de verrouillage électromécanique
    • Moustiquaire intégrée

    ENVIRONNEMENT

    • Mise au rebut certifiée conformément à la norme DIN EN ISO 14001:2005
    • Fabrication durable
    • Contrôle interne de la production


Spécifications techniques
  • Réference unique.cero-ii-sliding-window
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-31
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)72
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes