Publier vos produits
Residential: Brighten Up Series 160 DS
Residential: Brighten Up Series 160 DS
    Solatube

    Residential: Brighten Up Series 160 DS

    4.7 sur 5 étoiles4.7(10 Avis)
    Le conduit de lumière naturelle Solatube 160 DS de 250 mm de diamètre est idéal pour éclairer naturellement des petits espaces comme des couloirs, des toilettes ou des remises. Il capte efficacement les rayons du soleil à angles faibles que ce soit en début de journée, en fin d’après-midi et pendant les mois d'hiver. Il peut être installé sous des dalles, des plafonds suspendus ou encore sans plafond. C’est la solution parfaite pour éclairer des petites surfaces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 3m ou lorsque des problèmes esthétiques ou architecturaux limitent l’utilisation de tubes de plus grand diamètre. Ce conduit comprend des adaptateurs d’angle (de 0 à 30°) au niveau du toit et du plafond mais aussi en option des coudes de 0° à 90°, des régulateurs d’intensité lumineuse, des kits de lumière électriques et un diffuseur 2 en 1 pour la ventilation. De plus, des diffuseurs décoratifs et des accessoires sont disponibles. Voir la fiche produit pour connaître les composants et les options disponibles dans ce modèle.
    Spécification
      • Tube size ≈ 10 in. (250 mm)
      • Potential tube length ≈ 20 ft. (6 m)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BrightenUp_160DS
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsDaylighting system
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Conduits de lumière
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
    • Description de l'Uniclass 2015Daylight pipes
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 13 21
    • Titre OmniClassTubular Skylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings