Publier vos produits
Residential: Brighten Up Series 290 DS
Residential: Brighten Up Series 290 DS
    Solatube

    Residential: Brighten Up Series 290 DS

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Le conduit de lumière naturelle Solatube 290 DS de 350 mm de diamètre apporte deux fois plus de lumière que le modèle 160 DS. Il capte efficacement les rayons du soleil à angles faibles que ce soit en début de journée, en fin d’après-midi et pendant les mois d'hiver. Il est idéal pour éclairer naturellement toutes les pièces à vivre de la maison, mais aussi dans les locaux professionnels des couloirs, des sanitaires, des bureaux ou des petits espaces de rangement. Il peut être installé sous des dalles, sur des plafonds rampants ou encore des plafonds ouverts. C’est la solution parfaite pour éclairer des surfaces moyennes dont la hauteur sous plafond est inférieure à 3m ou lorsque des problèmes esthétiques ou architecturaux limitent l’utilisation de tubes de plus grand diamètre. Ce conduit comprend des adaptateurs d’angle de 0 à 30° au niveau du toit et du plafond mais aussi en options des coudes de 0° à 90°, des régulateurs d’intensité lumineuse, des kits de lumière électriques. Voir la fiche produit pour connaitre le nombre de composants disponibles et les options dans ce modèle.
    Spécification
      • Tube size ≈ 14 in. (350 mm)
      • Potential tube length ≈ 30 ft. (9 m)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.BrightenUp_290DS
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsDaylighting system
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Conduits de lumière
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
    • Description de l'Uniclass 2015Daylight pipes
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 13 21
    • Titre OmniClassTubular Skylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings