Publier vos produits
Commercial: SolaMaster Series 750 DS-C Closed Ceiling
Solatube

Commercial: SolaMaster Series 750 DS-C Closed Ceiling

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Le conduit de lumière naturelle Solatube 750 DS-C de 530 mm de diamètre avec diffuseur en dalle de faux plafond est équipé d’un dôme avec des prismes. Il apporte une lumière naturelle constante tout au long de la journée. Ce modèle capte efficacement les rayons du soleil à angles faibles que ce soit en début de journée, en fin d’après-midi et pendant les mois d'hiver. La lentille d’écrêtage au sommet du dôme rejette les rayons du soleil lorsqu’il est au zénith (à midi) pour limiter les risques d’éblouissement, l'éclairage excessif. Ce modèle est idéal pour les locaux où la qualité de la lumière est importante : bureaux, santé, éducation…
Spécification
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Spécifications techniques
  • Réference unique.SolaMaster_750DS_C
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsDaylighting system
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Conduits de lumière
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCSkylights
  • Code UNSPSC301718
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
  • Description de l'Uniclass 2015Daylight pipes
  • Code CSI MasterFormat 201408 62 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
  • Numéro OmniClass23-17 17 13 21
  • Titre OmniClassTubular Skylights
  • Code CSI UniFormat IIB3020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings