Publier vos produits
Commercial: SolaMaster Series 330 DS-C Closed Ceiling
Solatube

Commercial: SolaMaster Series 330 DS-C Closed Ceiling

Le conduit de lumière naturelle Solatube 330 DS-C de 530 mm de diamètre avec diffuseur en dalle de faux plafond diffuse la lumière naturelle du soleil à tout moment de la journée. C’est le modèle le plus commun pour éclairer des locaux professionnels avec faux-plafond avec diffuseur en dalle. Ce modèle est idéal pour éclairer naturellement des locaux tertiaires : bureaux, santé, éducation, commerces…
Spécification
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Spécifications techniques
  • Réference unique.SolaMaster_330DS_C
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsDaylighting system
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Conduits de lumière
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCSkylights
  • Code UNSPSC301718
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
  • Description de l'Uniclass 2015Daylight pipes
  • Code CSI MasterFormat 201408 62 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
  • Numéro OmniClass23-17 17 13 21
  • Titre OmniClassTubular Skylights
  • Code CSI UniFormat IIB3020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings