Publier vos produits
AGEPAN® Flex

AGEPAN® Flex

Traduit par Google,

AGEPAN® Flex est un matelas isolant flexible en fibre de bois conçu pour une installation facile. Sa structure à la fois flexible et stable permet une découpe rapide et précise, pour un gain de temps et une réduction des déchets.

Il offre une excellente isolation thermique en hiver et prévient la surchauffe en été, créant ainsi un climat intérieur confortable et sain dans toute la maison. Sa perméabilité à la vapeur d'eau contribue à réguler l'humidité et à protéger la structure du bâtiment tout au long de l'année. AGEPAN® Flex peut être utilisé entre les solives, les poutres et les montants des murs, des toitures et des planchers flottants.

  • Excellente protection contre la chaleur estivale et le froid hivernal – haute performance thermique
  • Perméable à la vapeur et régulateur d'humidité – favorise un climat intérieur sain
  • Flexible mais stable – force de préhension élevée, facile à manipuler
  • Structure fibreuse homogène – installation propre, faible dégagement de poussière, nettoyage minimal requis
  • Produit naturel – écologique, respectueux de l’environnement et recyclable
Spécification
  • Technical Data: • Standard: DIN EN 13171 • Raw density: ~50 kg/m³ • Nominal thermal conductivity λD: 0.036 W/mK • Water vapour diffusion resistance factor µ: 2 • Tensile strength perpendicular to the plane of the board: ≥ 1 kPa • Flow resistance: ≥ 5 kPa·s/m² • Specific heat capacity: 2100 J/kgK • Formaldehyde emission class: E1 • Fire behavior: Euroclass E (DIN EN 13501-1) • Board marking: WF-EN 13171-T3-TR1-MU2-AFr5 • Disposal: Waste wood category A2; AVV: 030105, 170201 Applications: • Roof/Ceiling: Interior insulation of ceilings or roofs, insulation between rafters/supporting structure, suspended ceilings, non-walkable but accessible top floor ceilings • Wall: Interior wall insulation, partition walls Insulation, Insulation of timber frame , timber panel constructions, and similar cavities
Spécifications techniques
  • Réference unique.agepan-flex
  • Famille de produitsAgepan®
  • Groupe de produitsWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireIsolation
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation