Publier vos produits
AGEPAN® THD etics M

AGEPAN® THD etics M

Traduit par Google,

AGEPAN® THD etics M est un panneau porteur en fibres de bois résistant à la pression, conçu pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur écologiques (ITE). Il peut être appliqué directement sur les constructions à ossature bois et les murs en bois massif, offrant une isolation thermique efficace et une protection contre la chaleur estivale et le froid hivernal.

Résistant aux chocs, perméable à la vapeur et régulateur d'humidité, ce panneau assure durabilité et stabilité du climat intérieur. Sa grande précision dimensionnelle permet une installation rapide et facile, et il est homologué pour les systèmes d'enduit Knauf et Akurit.

  • Résistant aux chocs – très durable contre les dommages
  • Excellente protection contre la chaleur estivale et le froid hivernal
  • Perméable à la vapeur et régulateur d'humidité
  • Haute précision dimensionnelle – installation simple et rapide
  • Approuvé pour les systèmes de rendu Knauf et Akurit
  • Produit naturel – écologique, respectueux de l’environnement et recyclable
Spécification
  • Technical Data: • Standard: DIN EN 13171 • Raw density: ~140 kg/m³ • Nominal thermal conductivity λD: 0.040 W/mK • Rated thermal conductivity λB: 0.042 W/mK • Water vapour diffusion resistance factor µ: 4 • Compressive stress/strength: ≥ 100 kPa • Tensile strength perpendicular to the plane of the board: ≥ 10 kPa • Short-term water absorption: ≤ 1 kg/m² • Flow resistance: ≥ 100 kPa·s/m² • Specific heat capacity: 2100 J/kgK • Maximum application temperature: 110 °C • Formaldehyde emission class: E1 • Fire behavior: Euroclass E (DIN EN 13501-1) • Outdoor exposure: up to 4 weeks • Board marking: WF-EN13171-T5-WS1,0-DS(70,-)3-CS(10/Y)100-TR10-MU4-AFr100 • Disposal: Waste wood category A2; AVV: 030105, 170201 Applications acc. to DIN 4108-10: • Roof/Ceiling: Interior ceiling insulation (underside) or roof insulation beneath rafters/structural framework, including suspended ceilings DI-zg • Interior insulation of ceiling or floor slab (top side) beneath screed, without sound insulation requirements DEO-ds • Wall: External wall insulation system with render finish WAP-zh, external wall insulation behind cladding WAB-ds
Spécifications techniques
  • Réference unique.agepan-thd-etics-m
  • Famille de produitsAgepan®
  • Groupe de produitsWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireIsolation
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation