Publier vos produits
AGEPAN® THD install pro

AGEPAN® THD install pro

Traduit par Google,

AGEPAN® THD install pro

AGEPAN® THD install pro est un panneau isolant en fibres de bois à bords droits conforme à la norme DIN EN 13171, doté d'un profil de densité asymétrique et de rainures de pose pré-fraisées. Perméable à la vapeur d'eau, il est thermiquement isolant et absorbe l'humidité. Les rainures pré-fraisées permettent une préparation rapide et propre des chemins de câbles, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les salissures.

Le panneau peut être vissé directement, économisant ainsi du matériau, du temps et de l'argent. Sa haute résistance à l'abrasion réduit les résidus de fibres dans le plâtre, tandis que son profil à densité asymétrique lui confère une résistance et une durabilité exceptionnelles.

  • Rainures pré-fraisées pour une création rapide et propre de conduits de câbles
  • Fixation par vis directe – économie de matériaux, de temps et de coûts
  • Installation électrique possible sans effort supplémentaire
  • Haute résistance à l'abrasion – moins de fibres dans le plâtre, ce qui permet d'économiser du temps et du matériau
  • Résistance extrêmement élevée grâce au profil de densité asymétrique – risque de dommage réduit
  • Perméable à la vapeur, isolant thermique et absorbant l'humidité
Spécification
  • Technical Data: • Standard: EN 13171 • Raw density: ~230 kg/m³ • Nominal thermal conductivity λD: 0.047 W/mK • Rated thermal conductivity λB: 0.049 W/mK • Water vapour diffusion resistance factor µ: 3 • Compressive stress/strength: ≥ 200 kPa • Tensile strength perpendicular to the plane of the board: ≥ 10 kPa • Short-term water absorption: ≤ 1 kg/m² • Specific heat capacity: 2100 J/kgK • Maximum application temperature: 110 °C • Formaldehyde emission class: E1, NAF (<0.03 ppm) • Fire behavior: Euroclass E (DIN EN 13501-1) • Board marking: WF-EN 13171-T3-CS(10/Y)200-TR10-WS1,0-MU3 • Disposal: Waste wood category A2; AVV: 030105, 170202 Applications acc. to DIN 4108.10: • Wall: Insulation of timber frame, timber panel constructions, and similar cavities WH • Interior wall insulation WI • Insulation of room partitions WTR
Spécifications techniques
  • Réference unique.agepan-thd-install-pro
  • Famille de produitsAgepan®
  • Groupe de produitsWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireIsolation
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation