AGEPAN® THD Install est un panneau isolant en fibres de bois à bords joints, à densité asymétrique, fabriqué conformément à la norme EN 13171. Perméable à la vapeur, isolant thermique et hygroscopique, il convient parfaitement comme couche de pose ou comme isolation intérieure résistante à la pression dans les toitures et les murs. La couche de surface massive permet la fixation directe des plaques de plâtre sur AGEPAN® THD Install. Cette solution efficace et pratique associe la couche de pose à une isolation thermique supplémentaire, contribuant ainsi à un climat intérieur agréable.
Spécification
Areas of application:
• Can be used as internal insulation in wall and roof areas
• Installation layer can be plastered directly with approved
product (e. g. Rotkalk, Knauf Gips KG)
• Clayboard systems with Claytec, Viersen (Germany)