Publier vos produits
Clothing locker H331
Clothing locker H331
Clothing locker H331
Clothing locker H331

    Clothing locker H331

    Traduit par Google,
    Vestiaire double pleine hauteur. Composé de deux casiers en un. Pour ceux qui ont besoin d'un casier pour les vêtements de travail et de loisirs. L'intérieur du casier de gauche comprend : une étagère, une tringle à vêtements avec deux crochets d'ancrage et un crochet à serviette à l'intérieur de la porte (lorsque vous choisissez la porte standard). L'intérieur du casier de droite comprend : une étagère, une tringle à vêtements avec deux crochets d'ancrage et un crochet à serviette à l'intérieur de la porte (lorsque vous choisissez la porte standard). Le casier est disponible avec un toit plat ou en pente. Ce casier a un corps entièrement soudé avec un matériau en acier épais pour une résistance maximale et a un revêtement en poudre extra durable sur toutes les surfaces. Le sol du casier est plat sans aucune obstruction et sans seuil afin de faciliter au maximum le nettoyage. Nous avons une grande variété de jambes, chaussettes, bancs à choisir. De plus, un grand nombre de portes différentes en acier et en stratifié. Où, en tant que client, vous pouvez choisir des couleurs ou des motifs standard ou spéciaux (fotolaminate). Un certain nombre de serrures différentes, à la fois mécaniques et électriques. Nous fournissons également des panneaux d'extrémité décoratifs en stratifié si vous le désirez. Nos casiers à vêtements sont (comme tous nos casiers) homologués GS ce qui vous garantit une qualité, une durabilité et des méthodes de construction modernes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.clothing-locker-h331
    • Famille de produitsStorage
    • Groupe de produitsCabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Numéro OmniClass23-21 15 15
    • Titre OmniClassClothing Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS