Publier vos produits
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
    Archivé

    Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm

    Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks .. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mailbox-typ3-single-section-3-boxes-height-917-mm
    • Famille de produitsStorage
    • Groupe de produitsMailbox
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)917
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)288
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCPost
    • Code UNSPSC301029
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
    • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Numéro OmniClass23-19 15 11
    • Titre OmniClassMail Boxes