Publier vos produits
VPL-VW295ES 4K HDR Home Theater Projector
VPL-VW295ES 4K HDR Home Theater Projector
VPL-VW295ES 4K HDR Home Theater Projector
    Sony

    VPL-VW295ES 4K HDR Home Theater Projector

    Traduit par Google,
    Obtenez une vue d'ensemble en True 4K HDR.
    Les grandes scènes sont encore plus grandes avec le projecteur de cinéma maison 4K HDR VW295ES.1 Les tailles d'écran jusqu'à 200" apportent une résolution 4K HDR réaliste dans n'importe quelle pièce. 1 500 lumens de luminosité illuminent l'action avec les technologies Motionflow™ et Advanced Reality Creation créant une image nette et nette dans chaque scène.
    Spécification
    • Native 4K resolution for lifelike pictures
      With more than four times the resolution of Full HD,1 native 4K offers 8.8 million pixels (4096 x 2160) for a picture that’s so incredibly lifelike, it’s like looking at the real thing.

      SXRD™ Imagers times 3
      Separate imagers for Red, Green and Blue channels give you all 8.8 million pixels in full, rich color at every instant.

      HDR Compatible
      Take full advantage of the latest content produced with HDR (High Dynamic Range) for extremely wide contrast range with an even higher range of brightness levels and volume of colors.

      HDR Reference Mode option
      HDR Reference Mode allows clipping for the brightest displayed pixels to create a richer gradation in bright parts of the scene and retain HDR that’s true to the creator’s intent.

      Motionflow™ provides smooth motion for 4K & HD
      On-screen action looks smother with Motionflow™, even in 4K content. Action in movies, sports, and video games appears incredibly clear and lifelike, as if you were there in real life.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VPL-VW295ES-4K-HDR-Home-Theater-Projector
    • Famille de produitsProjector Equipment
    • Groupe de produits4K, HD Home Theater, Lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Nom UNSPSCProjectors and supplies
    • Code UNSPSC451116
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 15 19
    • Titre OmniClassVideo Projectors
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS