Publier vos produits
VPL-VW915ES 4K HDR Laser Home Theater Projector
VPL-VW915ES 4K HDR Laser Home Theater Projector
VPL-VW915ES 4K HDR Laser Home Theater Projector
    Sony

    VPL-VW915ES 4K HDR Laser Home Theater Projector

    Traduit par Google,
    Profitez d'une clarté laser 4K HDR époustouflante dans n'importe quel home cinéma. Avec 2 000 lumens, vous profiterez de couleurs cinématographiques riches, d'un mouvement fluide et d'une luminosité éblouissante. Une source de lumière laser très efficace vous offre des années d'éclairage et un contraste dynamique infini. Sa taille compacte offre une plus grande flexibilité d'installation dans n'importe quelle taille de pièce.
    Spécification
    • Sony X1™ processor for projector

      X1™ processor for projector is an innovative technology that uses advanced algorithms to cut noise and boost detail with high-precision frame analysis.

      Z-Phosphor™ Laser Light

      Enjoy up to 20,000 hours of watch time with an efficient laser diode.1 Plus, an infinite dynamic contrast ratio with Advanced Iris makes every scene spring to life with finer detail, realism, and deep blacks.

      Dynamic HDR Enhancer

      Dynamic HDR Enhancer powered by X1™ for projector enhances contrast scene by scene in combination with laser and iris-controlled light output control to deliver stunning 4K HDR images.

      Advanced SXRD panel

      4K native SXRD panels produce outstanding native device contrast, reproducing deep blacks by improving the flatness level of the pixel surface.

      High brightness and contrast (2000 lumens)

      2,000 lumens of brightness create spectacular contrast and makes 4K HDR images even clearer and brighter than before, improving highlights, colors, and blacks – even in well-lit rooms.

      Compact size for installation flexibility

      This compact size home projector features an advanced laser light source that can make a large 4K image in any room.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VPL-VW915ES-4K-HDR-Laser-Home-Theater-Projector
    • Famille de produitsProjector Equipment
    • Groupe de produits4K HDR Laser
    • Date de publication2020-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Nom UNSPSCProjectors and supplies
    • Code UNSPSC451116
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 15 19
    • Titre OmniClassVideo Projectors
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS