Publier vos produits
Sony 55" BRAVIA Professional Display BZ40L FW55BZ40L

Sony 55" BRAVIA Professional Display BZ40L FW55BZ40L

4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
Traduit par Google,

Qualité d'image superlative. Conçu pour les professionnels. Conçu pour fonctionner parfaitement dans les environnements exigeants de vente au détail, d'entreprise et d'enseignement, le FW-55BZ40L est un écran véritablement professionnel. Il regorge d'innovations Sony, y compris la dernière technologie Deep Black Non-Glare, pour des images 4K HDR incroyablement lumineuses et contrastées avec des couleurs somptueuses et des détails exquis. Les fonctionnalités professionnelles simplifient l'intégration, l'utilisation simple et le partage de contenu transparent dans les environnements audiovisuels connectés d'aujourd'hui. Et avec de généreuses options de personnalisation, le FW-55BZ40L est l'écran LED haut de gamme qui répond parfaitement aux besoins de votre entreprise.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FW55BZ40L_Professional_Display
  • Famille de produitsProfessional Displays
  • Groupe de produitsDisplays
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC001630
  • Nom ETIMTelevision
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Description de l'Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 13
  • Titre OmniClassLiquid Crystal Display Televisions