Publier vos produits
Sony 98" BRAVIA Professional Display BZ30L FW98BZ30L

Sony 98" BRAVIA Professional Display BZ30L FW98BZ30L

Traduit par Google,

Qualité d'image et luminosité suprêmes dans notre plus grande taille d'écran

C'est BRAVIA à son plus grand. Conçu pour fonctionner parfaitement dans les environnements professionnels exigeants, le BRAVIA FW-98BZ30L de 98 pouces de grande taille est doté d'une technologie de pointe et de fonctionnalités faciles à installer. Avec une luminosité de 440 nits, des couleurs cinématographiques, un contraste et un angle de vision énorme ainsi qu'une mémoire doublée pour stocker plus d'applications et de contenu, c'est l'écran professionnel 4K HDR qui est plus grand à tous points de vue.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FW98BZ30L_Professional_Display
  • Famille de produitsProfessional Displays
  • Groupe de produitsDisplays
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC001630
  • Nom ETIMTelevision
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Description de l'Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 13
  • Titre OmniClassLiquid Crystal Display Televisions