Publier vos produits
Crystal LED S Series Video Wall Modular Display Cabinet ZRD-S15G

Crystal LED S Series Video Wall Modular Display Cabinet ZRD-S15G

Traduit par Google,

Aperçu

Des images nettes et naturelles à toutes les échelles, même dans des environnements lumineux

La série Crystal LED S rend les avantages de la technologie avancée de mur d'images de Sony encore plus accessibles pour les applications d'affichage à grande échelle dans un large éventail d'environnements professionnels et éducatifs.

Les vitrines modulaires Crystal LED de la série S (ZRD-S12G et ZRD-S15G) intègrent un traitement d'image de dernière génération, optimisé pour garantir des images d'une netteté exceptionnelle et une reproduction des couleurs précise et neutre. La technologie de surface antireflet améliore le contraste et la visibilité sous tous les angles, même dans les halls et amphithéâtres très éclairés, tandis qu'un revêtement d'écran protège contre les contacts accidentels dans les environnements à fort passage.

La conception compacte du boîtier offre une plus grande flexibilité d'installation, facilitée par une gestion des câbles simplifiée. La consommation d'énergie réduite par rapport aux murs LED classiques diminue le coût total de possession, faisant de la gamme Crystal LED S une option idéale pour une utilisation à long terme dans des environnements tels que les halls d'entrée et les sites touristiques.

Caractéristiques

Des images percutantes aux couleurs neutres et précises

Offrant une luminosité de 800 cd/m², les ZRD-S12G et ZRD-S15G sont idéaux pour les murs d'images dans une grande variété d'environnements professionnels et éducatifs, des halls d'entrée aux salles de réunion, en passant par les amphithéâtres et les salles de séminaire. Un traitement d'image performant a été optimisé pour garantir des teintes de peau naturelles lors des réunions en ligne et une reproduction fidèle des couleurs des logos, présentations et cours. Le large angle de vision du module d'affichage assure une visibilité optimale des images, quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans la pièce.

Spécification
    • Pixel Pitch1.56 mm
    • Supported Display ControllerNovaStar MX40 pro/MX30
    • SurfaceAnti-Reflection Surface Technology
    • Resolution (W x H)384 x 216
    • Brightness (Max.)800 cd/m2
    • Contrast Ratio (0 lx)More than 1,000,000:1
    • Viewing Angle (H/V)160°/160°
    • Bit Depth22-bit Internal Processing
    • Signal Interface1 in 1 out (2 x RJ45)
    • Operation Temperature / Operation Humidity32 °F to 104 °F / 20% to 80% (no condensation)
    • Storage Temperature/Storage Humidity–4 °F to 140 °F / 20% to 80% (no condensation)
    • Power RequirementsAC 100–240 V, 50/60 Hz
    • Power Consumption (Max.) Calibration mode: Off98W (484W/㎡)
    • Power Consumption (Calibrated 100% brightness) Calibration Mode: OnLess than 60 W (290 W/㎡) (TBD)
    • Dimensions (W x H x D)Approx. 600 x 338 x 45 mm (23 5/8 x 13 3/8 x1 13/16 inch)
    • Mass/WeightApprox. 5.7 kg (12.6 lb)
    • MaintenanceFront
    • ApplicationIndoor
Spécifications techniques
  • Réference unique.crystal-led-s-series-video-wall-madular-display-cabinet-zrd-s15g
  • Famille de produitsProfessional Displays
  • Groupe de produitsLED Walls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
  • Description de l'Uniclass 2015Display screen monitors
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Conference Units
  • Numéro OmniClass23-37 19 17
  • Titre OmniClassVideo Walls