Publier vos produits
FW-75BZ30P 75” 400 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard, flexible installation and enhanced usability

FW-75BZ30P 75” 400 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard, flexible installation and enhanced usability

Traduit par Google,
Conçu pour simplifier votre quotidien professionnel, le téléviseur Pro BRAVIA FW-75BZ30P s'adapte aux exigences des environnements professionnels et commerciaux. Son mode Pro amélioré facilite encore davantage le contrôle et la personnalisation des fonctions d'affichage pour répondre aux besoins actuels des entreprises. Lorsqu'un ordinateur portable ou un périphérique HDMI est connecté, le Pro BRAVIA s'allume automatiquement et sélectionne l'entrée appropriée, vous faisant ainsi gagner du temps lors de vos réunions. Les boutons physiques, la télécommande, les entrées et certaines fonctions peuvent être restreints afin d'éviter toute manipulation non autorisée dans les magasins et les espaces publics. La configuration en une seule étape applique instantanément des paramètres optimisés pour les applications les plus courantes : affichage dynamique, affichage standard ou salle de réunion. Présentation : un design épuré et des performances accrues. Fin et élégant, le Pro BRAVIA FW-75BZ30P est un écran véritablement professionnel, alliant une qualité d'image 4K HDR impressionnante et une fiabilité renforcée à une meilleure efficacité énergétique et des coûts d'exploitation réduits pour les environnements commerciaux, professionnels et éducatifs. L'innovation en matière d'image inclut la technologie Deep Black Non-Glare Standard pour des images à contraste élevé qui se détachent nettement, même dans les espaces très éclairés. L'intégration flexible, l'utilisation conviviale et les nombreuses options de personnalisation simplifient la vie des intégrateurs de systèmes et des utilisateurs dans les espaces audiovisuels connectés d'aujourd'hui.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fw-75bz30p-display
  • Famille de produitsProfessional Displays
  • Groupe de produitsDisplays
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Description de l'Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 13
  • Titre OmniClassLiquid Crystal Display Televisions

Disponibilité de la région

Amérique du Nord