Publier vos produits
Mitigeur d'évier SFAX
Mitigeur d'évier SFAX
Mitigeur d'évier SFAX
    SOPAL

    Mitigeur d'évier SFAX

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)

    Mitigeur d'évier:

    • Finition chromée éclatante et durable NF EN ISO 1456.
    • Cartouche en céramique Ø35mm.
    • Brillant et facile à nettoyer.
    • Confort d’utilisation.
    • Flexibles de raccordement souples.
    • Douchette double jet: jet pluie / jet laminaire.
    • Bec rotatif à 360°.
    Spécification
    • Mitigeur d'évier:

      • Pression d'utilisation: de 1 à 10 bars.
      • Débit nominal: 20l/min à 3 bars.
      • Résistance thermique: 90°C max.
      • Endurance cartouche: 70000 cycles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.06C9A04
    • Famille de produitsMixer SFAX
    • Groupe de produitsSink mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTunisie
    • Fabriqué enTunisie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique