Publier vos produits
Portugal_B7C25_PoliestirenoExtruido_Panel_XpsTr80
SOPREMA

Portugal_B7C25_PoliestirenoExtruido_Panel_XpsTr80

Traduit par Google,

SopraXPS TR est un panneau d'isolation thermique rigide en polystyrène extrudé (XPS) doté d'une surface rainurée et de bords usinés sur tous les côtés, avec une finition à mi-recouvrement. Il constitue l'isolation thermique idéale pour les toitures inclinées.

Spécification
  • O poliestireno extrudido SopraXPS TR é o produto recomendado para o isolamento térmico de telhados inclinados, onde o isolamento é aplicado diretamente sob as telhas. O SopraXPS TR apresenta uma superfície ranhurada para receber adequadamente a argamassa de fixação das telhas e um acabamento em meia madeira para facilitar a colocação no telhado.

    APLICAÇÃO:

    • Telhados inclinados com telhas coladas com argamassa ou espuma de poliuretano, bem como remodelações de telhados.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PRDB7C25_45-copy
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsWaterproofing and insulation product
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2026-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 

Disponibilité de la région

L'Europe
Portugal