Publier vos produits
Italy_ROOFING SYSTEM WITH DRIVE-OVER FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC PVC MEMBRANE
SOPREMA

Italy_ROOFING SYSTEM WITH DRIVE-OVER FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC PVC MEMBRANE

Traduit par Google,
Système étanche avec élément d'étanchéité en PVC appliqué en totale indépendance sous panneau isolant thermique et ballast d'allée fixe
Spécification
  • Ballasted vehicular roofing - PVC inverted roof
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000274
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolyester enduit PVC
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 11
  • Titre OmniClassSingle Layer Roof Membranes

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
Italie
Portugal
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit