Publier vos produits
Spain_CubPlanasDeck_FlagonEp/PrEnergyPlus200+EfigreenAcier100+VaporFlag0.4_174.05mm
SOPREMA

Spain_CubPlanasDeck_FlagonEp/PrEnergyPlus200+EfigreenAcier100+VaporFlag0.4_174.05mm

Traduit par Google,
Toiture de m2 composée de : Support en tôle ondulée, pare-vapeur optionnel selon calcul hygrométrique formé par une feuille auxiliaire en LDPE type VAPOR FLAG 0.4 de 0, mm d'épaisseur ; Couche d'isolation thermique en feuilles rigides de polyisocyanurate (PIR) revêtues sur les deux faces d'un film d'aluminium gaufré de 50 microns, absorption d'eau <2% et diffusion de vapeur d'eau nulle, avec un coefficient de conductivité de 0,023 w/mK, résistance au feu Euroclasse B-s2-d0, épaisseur 100 mm type AISLADECK AL 100, elle sera installée par fixations mécaniques ; Couche séparatrice géotextile non tissé haute ténacité à base de polypropylène thermosoudé avec une résistance à la traction de 9 kN/M et une résistance au poinçonnement statique (CBR) de 1500 N avec un grammage de 120 grs/m2 TEXXAM 1000, Membrane d'étanchéité synthétique fixée mécaniquement, en TPO FLAGON EP/PR 200 ENERGY PLUS de 2 mm d'épaisseur, stabilisée dimensionnellement avec un feutre en maille de polyester, avec un indice de réflexion solaire (SRI) de 99% résistant aux rayons UV, aux agents atmosphériques et aux racines, avec une résistance à la traction ≥ de 1100 N/5cm, un allongement à la rupture > 15% et une résistance au poinçonnement statique > 20 kg, soudée par thermofusion à l'air chaud dans les chevauchements et renforcée dans les coins et les angles avec FLAG ANGLES.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000414
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalThermoplastic olefin (TPO)
  • Matériel secondairePolyisocyanorate PIR
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Numéro OmniClass23-13 39 00
  • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne