m2 Isolation acoustique du plafond constituée d'une structure en tôle d'acier galvanisé de 60/27 mm, sur laquelle sont vissées deux plaques de plâtre de 12,5 mm avec une feuille d'isolation acoustique synthétique autocollante à base polymère sans asphalte de 2 000 kg/m3 avec une densité de 7 kg/m2 et une épaisseur de 3,5 mm, type TECSOUND SY 70 entre les plaques ; mise en place préalable d'un complexe d'insonorisation sur la dalle constitué d'un feutre de fibres textiles poreux et d'une feuille synthétique Tecsound, d'un total de 7,6 kg/m2 et d'une épaisseur de 11 mm, type TECSOUND FT 75, ancré à la dalle à l'aide d'une colle à impact de type SOPRAGLUE ACOUSTIC et fixation mécanique avec une cheville en PVC de type FIJACIÓN PT-H ; ancrage du plafond à la dalle à l'aide d'amortisseurs ; mise en place d'un matériau absorbant tel que de la laine minérale de 50 mm d'épaisseur et de densité 50 Kg/m3 dans la chambre à air.
Spécifications techniques
Réference unique.SOL000434
Famille de produitsInsulation
Groupe de produitsCeilings
TypeMatériaux de construction
Date de publication2025-06-19
Numéro d'édition1
En rapport
Matériel principalElastomère
Matériel secondaireLaine minérale
Conçu enEspagne
Fabriqué enEspagne
Classification
BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
Classification IFCPlafond
Code ETIMEG020600
Nom ETIMBuilding - system floors
Code Uniclass 2015Ss_30_25
Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems