Publier vos produits
Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm
SOPREMA

Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm

Traduit par Google,
Toiture inclinée sur support en planches de bois devant offrir une surface plane, composée de : Imperméabilisation ADHÉRÉE par simple contact d'une feuille autocollante sur une face composée de bitume élastomère SBS renforcé de feutre non tissé en polyester stabilisé avec de la fibre de verre et recouverte sur la face supérieure d'un tissu non tissé en polypropylène TEXface type EDILSTICK 2mm désignation TNT/RAND : LBA-20-FP selon la norme UNE 104410-2013 ; Couche d'isolation thermique supportée constituée de feuilles rigides de polystyrène extrudé avec une résistance à la compression de 300 kPa, de 100 mm d'épaisseur, type SOPRAXPS CR 100, prête à recevoir la finition avec des tuiles FIXÉES à la structure en tasseaux de bois qui servent de support.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000448
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Numéro OmniClass23-13 39 00
  • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne