Support constitué d'un complexe d'insonorisation composé de feutre de fibres textiles poreuses et d'une feuille synthétique à base de polymère sans asphalte d'une densité de 2 010 kg/m3 avec un total de 7,6 kg/m2 et une épaisseur de 14 mm, type TECSOUND® FT 75 , fixé au support au moyen d'un adhésif de contact et d'une fixation mécanique avec une cheville en PVC, type PT-H FIXAÇÃO ; structure autoportante en acier galvanisé constituée d'une structure horizontale de 48 mm (profilé) sur une bande absorbant les chocs TECSOUND S50 BAND 50 et d'une structure verticale de 46 mm (montant) placée tous les 600 mm, sur laquelle seront vissées deux plaques de plâtre de 12,5 mm ; Installation d'un matériau absorbant tel que de la laine minérale, de 45 mm d'épaisseur et d'une densité de 50 kg/m3, entre les montants, et installation d'une isolation acoustique avec une couverture acoustique flexible, auto-adhésive et renforcée, à base de bitume élastomère, d'une densité de 1500 kg/m3, 6 kg/m2 et d'une épaisseur de 4 mm, type INSOPLAST AA 6, entre les panneaux.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Portugal |