Publier vos produits
Portugal_Revestimento 237 mm_TecsoundFt75 + Lm + YL
SOPREMA

Portugal_Revestimento 237 mm_TecsoundFt75 + Lm + YL

Traduit par Google,

Support constitué d'un complexe d'insonorisation composé de feutre de fibres textiles poreuses et d'une feuille synthétique à base de polymère sans asphalte d'une densité de 2 010 kg/m3, soit un total de 7,6 kg/m2 et d'une épaisseur de 14 mm, type TECSOUND® FT 75 , fixé au support au moyen d'un adhésif de contact ou d'une fixation mécanique avec une cheville en PVC, type PT-H FIXAÇÃO ; structure autoportante en acier galvanisé constituée d'une structure horizontale de 48 mm (profilé) sur une bande antichoc TECSOUND S50 BAND 50 et d'une structure verticale de 46 mm (montant) placée tous les 600 mm, sur laquelle une plaque de plâtre de 15 mm sera vissée ; placement entre les montants d'un matériau absorbant en laine minérale d'une épaisseur de 45 mm et d'une densité de 50 kg/m3.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000460-copy
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls

Disponibilité de la région

L'Europe
Portugal