Publier vos produits
Etanchéité autoprotégée sur Acier
SOPREMA

Etanchéité autoprotégée sur Acier

Procédé d'étanchéité bicouche SBS autoprotégée à haute résistance fixé mécaniquement issu de la gamme SOPREMIUM du groupe SOPREMA. Ce procédé est développé pour les toitures terrasses inaccessibles ou techniques sur tôle d'acier nervurée.
Spécification
  • - Solution sous Avis Technique (DTA). - Le système est préconisé avec des fixation d'isolant et d'étanchéité à rupteur thermique (0,0014 W/K). - Sopravap® Stick Alu S16 permet de traiter facilement l’étanchéité à l’air (en association avec Sopratec® III en bardage). - Protection des locaux dès la pose de Sopravap® Stick Alu S16. - Solution classement au feu extérieur BROOF(t3) (pente <10° et si composé d'un isolant laine minérale, une première couche d'étanchéité en SOPRALENE FLAM UNILAY et une deuxième couche d'étanchéité ELASTOPHENE FLAM 25 AR T3). Baptisée 10+10 SOPREMIUM, cette nouvelle garantie souligne l'engagement de SOPREMA auprès de ses partenaires, gage de performance, résistance, fiabilité et longévité de ses produits depuis 1908. Un engagement rendu possible par la définition d'une nouvelle classe de poinçonnement " I6 " sur les complexes d'étanchéité. La garantie 10+10 SOPREMIUM s'applique aux membranes d'étanchéité bitumineuses bicouche de parties courantes mais aussi aux revêtements d'étanchéité de relevés sous Avis Technique (DTA).
Spécifications techniques
  • Réference unique.RS1PUTC_FR01
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2017-08-03
  • Numéro d'édition3
Liens
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_72
  • Code CSI MasterFormat 201407 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Built-Up Bituminous Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 13 13
  • Titre OmniClassBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING