Publier vos produits
Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE COLD ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
SOPREMA

Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE COLD ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES

Traduit par Google,
Système étanche avec élément d'étanchéité en PVC ou TPO appliqué de manière totalement indépendante sous le ballast mobile de gravier, sans élément d'isolation thermique
Spécification
  • Roof ballasted with gravel - PVC-TPO Cold Roof
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000255
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalThermoplastic olefin (TPO)
  • Matériel secondairePolyester enduit PVC
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 11
  • Titre OmniClassSingle Layer Roof Membranes