Publier vos produits
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
    SOPREMA

    Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES

    Traduit par Google,
    Système étanche avec élément d'étanchéité en PVC ou TPO appliqué de manière totalement indépendante sous le panneau d'isolation thermique et le ballast praticable
    Spécification
    • Ballasted covering for mobile flooring - PVC-TPO inverted roof
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOL000268
    • Famille de produitswaterproofing
    • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-15
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalThermoplastic olefin (TPO)
    • Matériel secondairePolyester enduit PVC
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG020300
    • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31 11
    • Titre OmniClassSingle Layer Roof Membranes