Publier vos produits
Italy_EXPOSED ROOFING SYSTEM TYPE WARM ROOF WITH BITUMEN-POLYMER MEMBRANES BPPSU CORRUGATED SHEET METAL SUPPORT
SOPREMA

Italy_EXPOSED ROOFING SYSTEM TYPE WARM ROOF WITH BITUMEN-POLYMER MEMBRANES BPPSU CORRUGATED SHEET METAL SUPPORT

Traduit par Google,
Système étanche avec panneau isolant et élément d'étanchéité à membrane bitume-polymère BPP appliqué pour une adhésion totale
Spécification
  • Copertura a vista - Tetto Caldo BPP-BPE su lamiera grecata
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000385
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 11
  • Titre OmniClassSingle Layer Roof Membranes