Publier vos produits
Spain_CubPlanaNoTransInvAjardinada_Extensiva+SOPRAXPS+MorterplasFp4KgGarden+MorterplasFv4Kg_300,4mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaNoTransInvAjardinada_Extensiva+SOPRAXPS+MorterplasFp4KgGarden+MorterplasFv4Kg_300,4mm

Traduit par Google,
m2 Toiture composée de : formation de pentes avec du béton cellulaire d'une épaisseur moyenne de 8 cm fini en mortier de ciment d'une épaisseur moyenne de 2 cm avec la résistance superficielle nécessaire pour recevoir l'étanchéité ; Membrane d'étanchéité bicouche ADHÉRÉE au support en émulsion bitumineuse EMUFAL PRIMER avec un rendement minimum de 300 gr/m2, APP LBM plastomérique avec renfort en feutre de fibre de verre (FV) avec une flexibilité à basses températures ≤ -15ºC type MORTERPLAS FV 4 kg (LBM-40-FV selon UNE 104410-2013), feuille ignifuge collée sur l'APP LBM plastomérique précédent avec additif anti-racines (UNE-EN 13948) avec renfort non tissé en feutre de polyester renforcé et stabilisé (FP) avec une flexibilité à basses températures ≤ -15ºC type MORTERPLAS FP 4 KG GARDEN (LBM-40-FP selon UNE 104410-2013), couche de séparation en géotextile non tissé en fibres 100% polyester, avec une résistance à la traction de 4,45 kN/m et statique Résistance au poinçonnement (CBR) de 820 N avec un poids de 300 g/m2 ROOFTEX V 300 ; Couche d'isolation thermique constituée de panneaux de polystyrène extrudé de 1250x600 mm avec des joints à demi-empilement avec une résistance à la compression de 300 KPa, une conductivité thermique Lambda 0,032 W/mºK selon EN 13164 et une épaisseur de 80 mm, type SOPRAXPS SL 80 ; couche drainante constituée d'une structure tridimensionnelle en polystyrène de 12 mm de hauteur, avec deux géotextiles en polypropylène incorporés, placés des deux côtés capables de maintenir l'eau constante dans la structure nodulaire, DRENTEX IMPACT GARDEN, finition ultérieure avec de la terre végétale et du gazon végétal ou du sedum dans l'épaisseur appropriée pour le système de toiture végétale extensive.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000423
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Numéro OmniClass23-13 39 00
  • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings