Publier vos produits
Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm
SOPREMA

Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm

Traduit par Google,
Cloisonnement constitué d'une ossature autoportante en acier galvanisé composée d'une structure périphérique de 73 mm sur bande d'amortissement TECSOUND® S50 BAND 50 et d'une structure verticale de 70 mm (montant) placée tous les 600 mm. Des panneaux d'aggloméré de 12 mm seront vissés de chaque côté. Entre les panneaux, une feuille d'isolation acoustique synthétique autocollante à base polymère sans asphalte, de type TECSOUND® SY 50, d'une densité de 2 000 kg/m³, d'une masse volumique de 5 kg/m² et d'une épaisseur de 2,5 mm, sera intercalée. Un matériau absorbant, tel que de la laine minérale, de 45 mm d'épaisseur et d'une densité de 15 kg/m³, sera placé entre les montants. Niveau d'isolation acoustique aux bruits aériens : RA = 45 dBA.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000456
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls